READY BOOSTER: compact and robust electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 60cm³.
Solução de lubrificação com bom desempenho, flexível e econômica, o lubrificante automático monoponto READY é ideal para a maior parte das suas aplicações.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |
| Óleo base | Mineral parafinico |
| Espessante | Alumínio complexo |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 120 °C |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -30 °C |
| Viscosidade a 100°C | 22 cst |
| Viscosidade a 40°C | 195 cst |
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Certificação ATEX | Oui/Yes |
| Capacidade | 60 cm³ |
| Diâmetro | 58 mm |
| Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
| Driving type | Eletrochimique |
| Comprimento | 84,5 mm |
| Peso | 0,145 kg |
| Pressão máxima | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilização | -20 °C |
| Tipo de lubrificante | Food |