Ready

LUBER READY 60 HIGH TEMP MP - SNR

LUBER READY 60 HIGH TEMP MP

Solução de lubrificação com bom desempenho, flexível e econômica, o lubrificante automático monoponto READY é ideal para a maior parte das suas aplicações.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2
Óleo baseSintético
EspessantePoliurée
Viscosidade a 100°C12 cst
Viscosidade a 40°C80 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXOui/Yes
Capacidade60 cm³
Diâmetro58 mm
Tempo de distribuição1 a 12 meses
Driving typeEletrochimique
Comprimento84 mm
Peso0,145 kg
Pressão máxima5 bar
Pression maxi5 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Temperatura mínima de utilização-20 °C
Tipo de lubrificanteHigh Temp MP