READY BOOSTER: compact and robust electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
Solução de lubrificação com bom desempenho, flexível e econômica, o lubrificante automático monoponto READY é ideal para a maior parte das suas aplicações.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubrificante | Graxa | 
| Consistência | 2 | 
| Óleo base | Mineral parafinico | 
| Espessante | Alumínio complexo | 
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 120 °C | 
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -30 °C | 
| Viscosidade a 100°C | 22 cst | 
| Viscosidade a 40°C | 195 cst | 
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Certificação ATEX | Oui/Yes | 
| Capacidade | 125 cm³ | 
| Diâmetro | 58 mm | 
| Tempo de distribuição | 1 a 12 meses | 
| Driving type | Eletrochimique | 
| Comprimento | 117 mm | 
| Peso | 0,215 kg | 
| Pressão máxima | 5 bar | 
| Pression maxi | 5 bar | 
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C | 
| Temperatura mínima de utilização | -20 °C | 
| Tipo de lubrificante | Food |