Solução de lubrificação com bom desempenho, flexível e econômica, o lubrificante automático monoponto READY é ideal para a maior parte das suas aplicações.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |
| Óleo base | Semissintético |
| Espessante | Lítio / cálcio |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 140 °C |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -20 °C |
| Viscosidade a 100°C | 25 cst |
| Viscosidade a 40°C | 360 cst |
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Certificação ATEX | Oui/Yes |
| Capacidade | 125 cm³ |
| Diâmetro | 58 mm |
| Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
| Driving type | Eletrochimique |
| Comprimento | 117 mm |
| Peso | 0,215 kg |
| Pressão máxima | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilização | -20 °C |
| Tipo de lubrificante | Vib |