SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubrificante | Óleo |
| Óleo base | Esther + PAO |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 250 °C |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -20 °C |
| Viscosidade a 100°C | 28 cst |
| Viscosidade a 40°C | 320 cst |
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Certificação ATEX | Oui/Yes |
| Capacidade | 125 cm³ |
| Diâmetro | 65 mm |
| Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
| Driving type | Eletrochimique |
| Comprimento | 132 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Pressão máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilização | -20 °C |
| Tipo de lubrificante | Chain oil |