SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The UNIVERSAL + is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
---|---|
Tipo de lubrificante | Graxa |
Consistência | 2 |
Óleo base | Mineral |
Espessante | Lítio / cálcio |
Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 130 °C |
Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -30 °C |
Viscosidade a 100°C | 11,5 cst |
Viscosidade a 40°C | 150 cst |
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
---|---|
Certificação ATEX | Oui/Yes |
Capacidade | 125 cm³ |
Diâmetro | 65 mm |
Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
Driving type | Eletrochimique |
Comprimento | 137 mm |
Peso | 0,28 kg |
Pressão máxima | 6 bar |
Pression maxi | 6 bar |
Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
Temperatura mínima de utilização | -20 °C |
Tipo de lubrificante | Universal + |