Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery pack. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Capacidade | 125 cm³ |
| Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
| Comprimento | 137 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Pressão máxima | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilização | -20 °C |
| Tipo de lubrificante | Chain Oil |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Compatible lubricator | LUBER SMART |