Graxa de primeira qualidade de extrema pressão, multisserviço, destinada a aplicações intensas nas indústrias pesadas, a HEAVY DUTY apresenta uma excelente resistência sob cargas elevadas, incluindo alta velocidade, um bom comportamento em presença de água e uma excelente proteção contra o desgaste e a corrosão.
Ela é recomendada para as roldanas, motores de elevação, cubos de rodas de caminhão, motores elétricos de altas potências, bombas de água, prensas...
A HEAVY DUTY + é adaptada para uma utilização em lubrificante automático.
Faixa de temperatura:
- Heavy Duty: de -25 °C a +140 °C
- Heavy Duty +: de -30 °C a +150 °C
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Viscosidade a 40°C | 150 cst |
| Viscosidade a 100°C | 11,8 cst |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -30 °C |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 130 °C |
| Acondicionamento | Barril 15kg |
| Óleo base | Mineral |
| Espessante | Lítio / cálcio |
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |