• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

High Temp MP

LUB HIGH TEMP MP GREASE - F50kg - SNR

LUB HIGH TEMP MP GREASE - F50kg

A HIGH TEMP é uma graxa para lubrificação de longa duração a alta temperatura até +150 °C, aceitando pontos ocasionais a +175 °C e apresentando uma resistência extremamente longa à alta temperatura, uma excelente proteção contra o desgaste e a corrosão para rolamentos de esferas ou rolos, para eixo horizontal ou vertical.
Ela é recomendada para as máquinas têxteis, máquinas de transformação do papel, ventiladores a calor, polias tensoras, bombas de água em automóveis...
Faixa de temperatura de -40 °C a +150 °C

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Viscosidade a 40°C80 cst
Viscosidade a 100°C12 cst
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-40 °C
Temperatura máxima de utilização do lubrificante180 °C
AcondicionamentoBarril 50kg
Óleo baseSintético
EspessantePoliurée
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2