A HIGH TEMP é uma graxa para lubrificação de longa duração a alta temperatura até +150 °C, aceitando pontos ocasionais a +175 °C e apresentando uma resistência extremamente longa à alta temperatura, uma excelente proteção contra o desgaste e a corrosão para rolamentos de esferas ou rolos, para eixo horizontal ou vertical.
Ela é recomendada para as máquinas têxteis, máquinas de transformação do papel, ventiladores a calor, polias tensoras, bombas de água em automóveis...
Faixa de temperatura de -40 °C a +150 °C
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Viscosidade a 40°C | 80 cst |
| Viscosidade a 100°C | 12 cst |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -40 °C |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 180 °C |
| Acondicionamento | Balde 5kg |
| Óleo base | Sintético |
| Espessante | Poliurée |
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |