VIB

LUB VIB GREASE / B1KG - SNR

LUB VIB GREASE / B1KG

Graxa para peças submetidas a grandes vibrações ou choques, a VIB apresenta uma excelente resistência aos choques, às vibrações e às cargas elevadas, assim como uma perfeita resistência à água, garantindo lubrificações de longa duração.
Ela é recomendada para pedreiras, cimenteiras, trabalhos públicos e agrícolas, perfurações, papelaria, eixos de caçamba, trituradores, britadores, peneiras vivas, máquinas de lavar, ventiladores industriais.
Faixa de temperatura de -20 °C a +140 °C.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Viscosidade a 40°C360 cst
Viscosidade a 100°C25 cst
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-20 °C
Temperatura máxima de utilização do lubrificante140 °C
Óleo baseSemissintético
EspessanteLítio / cálcio
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2