Batente de suspensão

M252.07 - SNR

M252.07

Fabricante de referência em hastes de suspensão Mac Pherson, presente nos maiores construtores mundiais, a NTN-SNR coloca à disposição da substituição uma gama completa de HASTES UNITÁRIAS de suspensão com qualidade original.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • M252.07

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,097 kg
Width 1 (suspension)13 mm
Fitting positionAvant droit
Diâmetro externo 145 mm
Diâmetro interno 112 mm
Tipo de rolamentoGEN0

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1055193Mazda1E00-34-38X

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordCOURRIERCOURRIER IV07/1995 => 08/2002--FordEscortESCORT V09/1996 => 09/1999--FordFiestaFIESTA III07/1995 => 08/1996--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 02/2002--FordFiestaFiesta04/1996 => 07/1999--FordKAKA01/2003 => 10/2008--FordKAKA I08/1996 => 10/2008--FordPUMAPUMA09/1999 => 09/2000--FordPUMAPUMA I04/1997 => 11/2001--FordSCORPIOSCORPIO01/1992 => 09/1994--FordSCORPIOSCORPIO I12/1991 => 12/1994--FordSCORPIOSCORPIO II01/1992 => 09/1994--FordSTREETKASTREETKA10/2002 => 11/2005--Mazda121121 III02/1996 => 12/2001--