• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Batente de suspensão

M253.01 - SNR

M253.01

M253.01 - SNR

Batente de suspensão

Fabricante de referência em hastes de suspensão Mac Pherson, presente nos maiores construtores mundiais, a NTN-SNR coloca à disposição da substituição uma gama completa de HASTES UNITÁRIAS de suspensão com qualidade original.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (suspension)11 mm
Diâmetro externo 141 mm
Diâmetro interno 116 mm
Tipo de rolamentoGEN0
Weight0,07 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel344515Opel344516Vauxhall90236985Vauxhall90425479

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoOpelAstraAstra08/1998 => 11/2002--OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelVECTRA AVECTRA A => --OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra08/1988 => 08/1995--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER08/1991 => 09/1995--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--