Batente de suspensão

M253.05 - SNR

M253.05

Fabricante de referência em hastes de suspensão Mac Pherson, presente nos maiores construtores mundiais, a NTN-SNR coloca à disposição da substituição uma gama completa de HASTES UNITÁRIAS de suspensão com qualidade original.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,116 kg
Width 1 (suspension)12 mm
Diâmetro interno 162 mm
Diâmetro externo 186 mm
Tipo de rolamentoGEN2

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes168 981 00 20Opel344505

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoChevroletMonza - 08 HatchbackMonza - 08 Hatchback => --ChevroletMonza - 11/69 SaloonMonza - 11/69 Saloon => --ChevroletOmega - 19 SaloonOmega - 19 Saloon => --ChevroletOmega Suprema - 35 EstateOmega Suprema - 35 Estate => --OpelASCONAASCONA07/1985 => 07/1988--OpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988--OpelOMEGAOMEGA09/1986 => 06/2003--OpelOMEGA BOMEGA B => --OpelOMEGA B EstateOMEGA B Estate => --OpelOMEGAOMEGA I09/1986 => 01/1994--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelSENATORSENATOR II01/1987 => 05/1993--VauxhallCARLTONCARLTON08/1989 => 02/1994--VauxhallCARLTONCARLTON III10/1986 => 04/1994--VauxhallCAVALIERCAVALIER07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER II07/1981 => 07/1988--VauxhallM26M2609/1989 => 07/1993--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallSENATORSENATOR08/1987 => 08/1990--VauxhallSENATORSENATOR II08/1987 => 07/1993--