Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Fabricante de referência em hastes de suspensão Mac Pherson, presente nos maiores construtores mundiais , a NTN-SNR coloca à disposição da substituição uma gama completa de HASTES UNITÁRIAS de suspensão com qualidade original.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Weight 0,09 kg Width 1 (suspension) 7 mm Fitting position Avant droit Diâmetro externo 1 70 mm Tipo de rolamento GEN1
OE Equivalents Fiat 1302443080 Fiat 1318573080 Fiat 1355179080 Fiat 43901790 Peugeot, Talbot, Citroen, Alfa Romeo 5032-24 Citroen, Peugeot 5035-39 Peugeot, Citroen 5035-47 Peugeot, Citroen 5035.17 Citroen 5035.30 Automotive Compatibility Alfa Romeo AR6 AR8 AR6 AR8 01/1985 => 11/1989 - - Citroen C25 C25 10/1981 => 01/1994 - - Citroen C25 C25 1 10/1981 => 01/1994 - - Citroen C25 C25 2 06/1983 => 01/1994 - - Citroen Jumper JUMPER I => - - Citroen Jumper JUMPER II => - - Citroen Jumper JUMPER III => - - Citroen Jumper Jumper 06/1996 => 05/2006 - - Citroen Jumper - Z Bus (passenger carriage) Jumper - Z Bus (passenger carriage) => - - Citroen Jumper - Z Van (cargo carriage) Jumper - Z Van (cargo carriage) => - - Citroen ZX ZX 06/2006 => 04/2014 - - Fiat DUCATO DUCATO 10/1981 => 10/2011 - - Fiat DUCATO Bus DUCATO Bus => - - Fiat DUCATO DUCATO I => - - Fiat DUCATO DUCATO II => - - Fiat DUCATO DUCATO III => - - Fiat DUCATO Van DUCATO Van => - - Fiat Ducato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage) Ducato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage) => - - Fiat TALENTO TALENTO I 02/1988 => 02/1994 - - Peugeot BOXER Bus BOXER Bus => - - Peugeot Boxer BOXER I => - - Peugeot Boxer BOXER II => - - Peugeot Boxer BOXER III => - - Peugeot BOXER Van BOXER Van => - - Peugeot Boxer Boxer => - - Peugeot Boxer - Z Bus (passenger carriage) Boxer - Z Bus (passenger carriage) => - - Peugeot J5 J5 10/1981 => 01/1994 - - Peugeot J5 J5 1 10/1981 => 01/1994 - - Peugeot J5 J5 2 06/1987 => 01/1994 - - Peugeot M25 M25 10/1981 => 07/1990 - - Peugeot M26 M26 08/1990 => 01/1994 - - Talbot EXPRESS EXPRESS 06/1990 => 05/1994 - - Toyota AURIS AURIS II 06/2006 => 10/2011 - - Volvo V70 V70 06/1987 => 07/1990 - -