Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Referência M265.00
Fabricante de referência em hastes de suspensão Mac Pherson, presente nos maiores construtores mundiais , a NTN-SNR coloca à disposição da substituição uma gama completa de HASTES UNITÁRIAS de suspensão com qualidade original.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (suspension) 12 mm Fitting position Avant droit Weight 0,07 kg Diâmetro interno 1 59 mm Diâmetro externo 1 91 mm Tipo de rolamento GEN2
OE Equivalents Volvo 1273747 Volvo 3530341 Saab 4246377 Saab 4909701 Automotive Compatibility Saab 09-mai 09-mai 01/2006 => 06/2009 - - Saab 9-3 9-3 I 03/1998 => 04/2003 - - Saab 9-5 9-5 12/1997 => 05/2010 - - Saab 9-5 9-5 I 08/1997 => 05/2010 - - Saab 900 900 II 06/1993 => 01/1998 - - Volvo 240 240 07/1984 => 06/1990 - - Volvo 700 SERIES 700 SERIES 06/1983 => 07/1992 - - Volvo 740 740 1 06/1984 => 07/1992 - - Volvo 740 740 2 06/1984 => 07/1992 - - Volvo 740 740 3 06/1984 => 07/1992 - - Volvo 760 760 06/1986 => 07/1990 - - Volvo 760 760 1 01/1982 => 07/1992 - - Volvo 760 760 2 06/1983 => 07/1990 - - Volvo 780 780 02/1985 => 06/1991 - - Volvo 900 Series 900 Series => - - Volvo 940 940 => - - Volvo 940 II 940 II => - - Volvo 940 II Estate 940 II Estate => - - Volvo 960 960 => - - Volvo 960 960 1 08/1990 => 12/1996 - - Volvo 960 960 2 08/1990 => 12/1996 - - Volvo S90 S90 08/1996 => 04/1998 - - Volvo S90 S90 I 08/1996 => 04/1998 - - Volvo V90 V90 08/1996 => 04/1998 - - Volvo V90 V90 I 08/1996 => 04/1998 - -