Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

ML7003HVUJ74S - SNR

ML7003HVUJ74S

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, série ML de alta velocidade, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width10 mm
d1 - External diameter inner ring22,65 mm
d2 - External diameter inner ring21,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring30,45 mm
D2 - Inner diameter outer ring31,05 mm
a - Charge load application point11 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,3 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4S
Peso0,037 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica3,55 kN
C0 - Capacidade de carga estática1,68 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,1 kN
f0 - Coefficient7.824
Axial displacement K Factor1.03
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,03 kN
Axial rigidity42 N/µm
Radial rigidity93 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed75000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed52000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,444 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,556 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,31 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,155 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,43 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter19,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR32,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter32,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image