• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

MLE71904CVUJ74S - SNR

MLE71904CVUJ74S

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, série MLE vedado, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter37 mm
B - Bearing/Inner ring width9 mm
d1 - External diameter inner ring25,1 mm
d2 - External diameter inner ring23,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring32,15 mm
D2 - Inner diameter outer ring33,45 mm
a - Charge load application point9 mm
α - Ângulo de contato17 °
rs - Min fillet radius0,3 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4S
Peso0,036 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica3,85 kN
C0 - Capacidade de carga estática1,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,11 kN
f0 - Coefficient7.879
Axial displacement K Factor1.77
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,02 kN
Axial rigidity22 N/µm
Radial rigidity108 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Grease lubrication limit speed56000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,912 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,088 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,899 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,45 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,432 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR22,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter22,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR34,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter34,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image