• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

MLE71913CVUJ74S - SNR

MLE71913CVUJ74S

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, série MLE vedado, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width13 mm
d1 - External diameter inner ring73,1 mm
d2 - External diameter inner ring71,15 mm
D1 - Inner diameter outer ring83,71 mm
D2 - Inner diameter outer ring85,31 mm
a - Charge load application point18 mm
α - Ângulo de contato17 °
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4S
Peso0,202 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica10,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática8,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,47 kN
f0 - Coefficient8.696
Axial displacement K Factor0.98
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,055 kN
Axial rigidity55 N/µm
Radial rigidity279 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Grease lubrication limit speed21000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)15,822 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)18,178 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)13,739 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)6,87 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,465 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR70,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter70,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR84,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter84,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image