Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

MR364824 - NTN

MR364824

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter57,15 mm
D - External diameter76,2 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring38,1 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,422 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating83,5 kN
C0r - Static load rating142 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed7000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR69,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm