Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
MUC202-10FD - SNR
Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
31 mm
C - Width of Outer Ring
17 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
4,496 mm
d - Shaft diameter
15,875 mm
D - Outer diameter of OR
47 mm
G - Set screw size
1/4-28UNF
m - Distance to set screw
4,496 mm
r - Radius Inner Ring
1
S - Distance front side/bearing centre
12,7 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Wrench size
3,175 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
10,9 kN
C0 - Static load rating
5,3 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,181 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
3,9 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,066 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,934 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,05 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)