• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos insertos

MUC206-18FD - SNR

MUC206-18FD

Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring38,1 mm
C - Width of Outer Ring19 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5,105 mm
d - Shaft diameter28,575 mm
D - Outer diameter of OR62 mm
G - Set screw size1/4-28UNF
m - Distance to set screw5 mm
r - Radius Inner Ring1.5
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
f0 - Factor13.7
SW - Wrench size3,175 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating16,7 kN
C0 - Static load rating9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,308 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,578 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,422 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,677 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz