• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

MUCFBL207 - SNR

MUCFBL207

Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height36,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height16,1 mm
A2 - Total height from mounting surface47,1 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter35 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21,7 mm
G - Grease fitting1/4"-28
H - Housing length, width or diameter157 mm
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert109,5 mm
J - Mounting holes distance50,8 mm
J3 - Distance mounting hole to bearing center60,3 mm
J4 - Mounting hole distance31,8 mm
L - Housing width / diameter95 mm
L2 - Housing flange width89 mm
N - Mounting hole dimension13.1 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22 kN
C0 - Static load rating12,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,66 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m