MUCNFL207 - SNR

MUCNFL207

Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height32,8 mm
A1 - Housing foot height / flange height16,1 mm
A2 - Total height from mounting surface43,4 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter35 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fitting1/4"-28
H - Housing length, width or diameter163 mm
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter90 mm
N - Mounting hole dimension13 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22 kN
C0 - Static load rating12,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,66 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m