Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Weight 0,113 kg Width 1 (Gearbox) 14 mm Internal diameter n°1 (Gearbox) 25 mm External diameter 1 (Gearbox) 47 mm Gearbox code UN5
OE Equivalents Renault 7703090052 Renault 7703090208 Automotive Compatibility Renault 20 20 06/1980 => 11/1983 - - Renault 21 21 06/1990 => 02/1993 - - Renault 21 21 1 05/1987 => 02/1992 - - Renault 21 21 2 05/1987 => 03/1993 - - Renault 25 25 08/1985 => 04/1988 - - Renault 25 25 1 08/1983 => 11/1991 - - Renault 25 25 2 08/1983 => 11/1992 - - Renault 30 30 06/1976 => 11/1983 - - Renault 5 TURBO 5 TURBO 1 05/1982 => 05/1985 - - Renault 5 TURBO 5 TURBO 2 05/1982 => 05/1985 - - Renault ESPACE ESPACE II 03/1991 => 07/1996 - - Renault Master MASTER I 07/1980 => 01/1989 - - Renault Master Master 07/1980 => 01/1989 - -