Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Referência N.12507.S02.H100
Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (Gearbox) 20 mm Internal diameter n°1 (Gearbox) 41 mm External diameter 1 (Gearbox) 80 mm Gearbox code C503 Weight 0,444 kg
OE Equivalents Fiat 46403498 Fiat 60800408 Fiat 60810881 Automotive Compatibility Alfa Romeo 155 155 06/1993 => 07/1997 - - Alfa Romeo 164 164 09/1993 => 08/1998 - - Alfa Romeo GTV GTV II 02/1995 => 01/2003 - - Alfa Romeo SPIDER SPIDER 01/1995 => 01/2003 - - Alfa Romeo SPIDER SPIDER II 01/1995 => 01/2003 - - Citroen C25 C25 09/1993 => 01/1994 - - Citroen C25 C25 1 09/1993 => 01/1994 - - Citroen C25 C25 2 09/1993 => 01/1994 - - Fiat COUPE COUPE 09/1998 => 08/2000 - - Fiat TEMPRA TEMPRA 1 02/1993 => 11/1995 - - Fiat TEMPRA TEMPRA 2 02/1993 => 11/1995 - - Lancia DEDRA DEDRA 09/1993 => 11/1995 - - Lancia DELTA DELTA 09/1993 => 06/1988 - - Lancia DELTA DELTA I 09/1993 => 12/1993 - - Lancia DELTA DELTA II 02/1993 => 07/1999 - - Lancia DELTA DELTA III 06/2008 => 11/2014 - - Lancia KAPPA KAPPA 09/1994 => 09/2001 - - Lancia THEMA THEMA 09/1993 => 10/1994 - - Lancia THEMA THEMA I 09/1993 => 10/1994 - -