• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N204EAT2X - NTN

N204EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
E - Upper roller diameter41,5 mm
F - Under roller diameter26,5 mm
d1 - IR flange outer diameter29,5 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,115 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica32,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática24,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed21600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed15000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR24 mm
dc min - Min inner ring GO diameter0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42 mm
Db min - Small face shoulder min diameter42 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image