Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 80 mm B - Bearing/Inner ring width 18 mm E - Upper roller diameter 71,5 mm F - Under roller diameter 49,5 mm d1 - IR flange outer diameter 53,9 mm rNs - Min fillet radius 0 mm rs - Min fillet radius 1,1 mm r1s - Min fillet radius 1,1 mm Classe de folga radial CN Peso 0,426 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 66 kN C0 - Capacidade de carga estática 55,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 6,75 kN N lim - Oil lubrication limit speed 12000 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 8500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 46,5 mm dc min - Min inner ring GO diameter 0 mm Da max - Max shoulder diameter OR 73,5 mm Db min - Small face shoulder min diameter 72,5 mm ra max - Max fillet radius 1 mm r1a - Max fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors