Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N214C3 - NTN

N214C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter125 mm
B - Bearing/Inner ring width24 mm
E - Upper roller diameter110,5 mm
F - Under roller diameter84,5 mm
d1 - IR flange outer diameter89,6 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,1 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica92,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática95 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11,6 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR78 mm
Da max - Max shoulder diameter OR117 mm
Db min - Small face shoulder min diameter113 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter109 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image