Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N215EAT2X - NTN

N215EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
E - Upper roller diameter118,5 mm
F - Under roller diameter88,5 mm
d1 - IR flange outer diameter94,5 mm
rNs - Min fillet radius1,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,28 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica154 kN
C0 - Capacidade de carga estática156 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga18,9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR83 mm
dc min - Min inner ring GO diameter90 mm
Da max - Max shoulder diameter OR122 mm
Db min - Small face shoulder min diameter120 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image