• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N216EG15C3 - SNR

N216EG15C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width26 mm
E - Upper roller diameter127,3 mm
F - Under roller diameter95,3 mm
d1 - IR flange outer diameter101,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,55 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica139 kN
C0 - Capacidade de carga estática167 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga19,7 kN
N ref - Reference thermal speed4300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,706 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,294 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,812 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,406 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,428 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR89 mm
Da max - Max shoulder diameter OR131 mm
Db min - Small face shoulder min diameter128,6 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter125,6 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image