Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N222EAG1C3 - NTN

N222EAG1C3

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
E - Upper roller diameter178,5 mm
F - Under roller diameter132,5 mm
rNs - Min fillet radius2,1 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso4,54 kg
undefined
DESEMPENHO
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image