Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N232 - NTN

N232

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter290 mm
B - Bearing/Inner ring width48 mm
E - Upper roller diameter255 mm
F - Under roller diameter195 mm
d1 - IR flange outer diameter207 mm
rNs - Min fillet radius3 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso13,4 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica475 kN
C0 - Capacidade de carga estática570 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga54,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR173 mm
dc min - Min inner ring GO diameter197 mm
Da max - Max shoulder diameter OR277 mm
Db min - Small face shoulder min diameter259 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image