• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N318EG1C3 - NTN

N318EG1C3

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
F - Under roller diameter113,5 mm
d1 - IR flange outer diameter124,7 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso5,72 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica350 kN
C0 - Capacidade de carga estática355 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga39 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR103 mm
da max - Small face shoulder max diameter111 mm
dc min - Min inner ring GO diameter117 mm
Da max - Max shoulder diameter OR177 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image