Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N321 - NTN

N321

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter105 mm
D - External diameter225 mm
B - Bearing/Inner ring width49 mm
E - Upper roller diameter195 mm
F - Under roller diameter135 mm
d1 - IR flange outer diameter147 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso8,33 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica355 kN
C0 - Capacidade de carga estática360 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga37,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR118 mm
Da max - Max shoulder diameter OR212 mm
Db min - Small face shoulder min diameter198 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter193 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image