• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N408 - NTN

N408

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
E - Upper roller diameter92 mm
F - Under roller diameter58 mm
d1 - IR flange outer diameter64,8 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,27 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica106 kN
C0 - Capacidade de carga estática89 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR49 mm
Da max - Max shoulder diameter OR101 mm
Db min - Small face shoulder min diameter93 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter90 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image