Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, com anel interno

NA0-50X68X20 - NTN

NA0-50X68X20

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), separável, com anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter68 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring20 mm
F - Under roller diameter55 mm
E - Upper roller diameter60 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,23 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating28,8 kN
C0r - Static load rating66,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4800 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed7500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR54 mm
db - Shoulder diameter IR59,4 mm
Da max - Max shoulder diameter OR64 mm
Db - OR smooth shaft shoulder diameter55,8 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm