Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 10 mm D - External diameter 30 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 13,8 mm F - Under roller diameter 14 mm B - Bearing/Inner ring width 14 mm e - Inlet diameter of roller or washer 20 mm rs - Min fillet radius 0,3 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,06 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 7,55 kN C0r - Static load rating 9 kN Track load capacity cylindrical outer ring 7,55 kN N lim - Grease lubrication limit speed 10000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C