Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 12 mm D - External diameter 32 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 13,8 mm F - Under roller diameter 16 mm B - Bearing/Inner ring width 14 mm e - Inlet diameter of roller or washer 22 mm rs - Min fillet radius 0,3 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,067 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 8,1 kN C0r - Static load rating 10,3 kN Track load capacity cylindrical outer ring 8,05 kN N lim - Grease lubrication limit speed 9500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C