Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 80 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 22,7 mm F - Under roller diameter 48 mm B - Bearing/Inner ring width 23 mm e - Inlet diameter of roller or washer 57 mm R - Track roller radius 500 mm rs - Min fillet radius 0,6 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,623 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 28,4 kN C0r - Static load rating 55 kN Track load capacity spherical outer ring 9,8 kN N lim - Grease lubrication limit speed 3100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C