Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NA4834 - NTN

NA4834

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter170 mm
D - External diameter215 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring45 mm
F - Under roller diameter185 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
s - Max axial offset1,5 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso3,99 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating185 kN
C0r - Static load rating495 kN
N lim - Grease lubrication limit speed1500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed2200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR176,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR208,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm