Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NA4838 - NTN

NA4838

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter190 mm
D - External diameter240 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring50 mm
F - Under roller diameter210 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
s - Max axial offset1,5 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso5,62 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating227 kN
C0r - Static load rating680 kN
N lim - Grease lubrication limit speed1300 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR198 mm
Da max - Max shoulder diameter OR232 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm