Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 360 mm |
| D - External diameter | 440 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 80 mm |
| F - Under roller diameter | 390 mm |
| rs - Min fillet radius | 2,1 mm |
| s - Max axial offset | 2 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Oui/Yes |
| k - Hole diameter | 5 mm |
| Furo de lubrificação no anel interno | Non/No |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 25,7 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 665 kN |
| C0r - Static load rating | 2020 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 650 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 1000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 371 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 429 mm |
| ras max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |