Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NA4903LL/3AS - NTN

NA4903LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring13 mm
F - Under roller diameter22 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Furo de lubrificação no anel internoOui/Yes
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,039 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating8,5 kN
C0r - Static load rating11,9 kN
N lim - Grease lubrication limit speed9000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19 mm
Da max - Max shoulder diameter OR24 mm
Db max - Max OR shoulder diameter28 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm