Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NA6912R - NTN

NA6912R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter85 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring45 mm
F - Under roller diameter68 mm
rs - Min fillet radius1 mm
s - Max axial offset1,5 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,758 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating95,5 kN
C0r - Static load rating191 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed6000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR65 mm
Da max - Max shoulder diameter OR80 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm