• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com anel interno

NATV12X/3AS - NTN

NATV12X/3AS

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio completo de rolos, com anel interno, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter12 mm
D - External diameter32 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring14 mm
F - Under roller diameter17 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
e - Inlet diameter of roller or washer25 mm
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,074 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating13 kN
C0r - Static load rating23 kN
Track load capacity cylindrical outer ring8,2 kN
N lim - Grease lubrication limit speed6000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C