Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 15 mm D - External diameter 35 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 18 mm F - Under roller diameter 20 mm B - Bearing/Inner ring width 19 mm e - Inlet diameter of roller or washer 27 mm R - Track roller radius 500 mm Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,102 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 18,4 kN C0r - Static load rating 38 kN Track load capacity spherical outer ring 3,2 kN N lim - Grease lubrication limit speed 5000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C