Rolos de leva com anel interno

NATV15/3AS - NTN

NATV15/3AS

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio completo de rolos, com anel interno, anel externo esférico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter35 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring18 mm
F - Under roller diameter20 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
e - Inlet diameter of roller or washer27 mm
R - Track roller radius500 mm
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,102 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating18,4 kN
C0r - Static load rating38 kN
Track load capacity spherical outer ring3,2 kN
N lim - Grease lubrication limit speed5000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C