Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 17 mm |
| D - External diameter | 40 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 20 mm |
| F - Under roller diameter | 22 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 21 mm |
| e - Inlet diameter of roller or washer | 32 mm |
| Rolamento com/sem gaiola | Sans |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,145 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 19,4 kN |
| C0r - Static load rating | 42 kN |
| Track load capacity cylindrical outer ring | 14,5 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 4500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |