Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 25 mm D - External diameter 52 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 24 mm F - Under roller diameter 30 mm B - Bearing/Inner ring width 25 mm e - Inlet diameter of roller or washer 42 mm R - Track roller radius 500 mm Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,285 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 31,5 kN C0r - Static load rating 73,5 kN Track load capacity spherical outer ring 5,5 kN N lim - Grease lubrication limit speed 3300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C